Опубликуйте свои продукты
GENERAL VRF AJH040-054KBLAH
GENERAL

GENERAL VRF AJH040-054KBLAH

・High Static Pressure

・Advanced high efficiency technology

・Efficiency in actual operation

・Long piping length

・Non-stop oil recovery operation

・Easier Installation

Cпецификация
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJH040KBLAH / 12.1kW / 12.1kW AJH045KBLAH / 14.0kW / 14.0kW AJH054KBLAH / 15.5kW / 15.5 kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAJH040-054KBLAH
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1008
  • Ширина (мм)1080
  • Глубина (мм)480
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)117
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment