Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE SPLIT AOEH30-36KMTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH30-36KMTB

・Special Cooling

・Human sensor

・Refrigerant cycle monitor (Option)

・Smart device control (Option)

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH30KMTB / 8.0kW / 8.8kW AOEH36KMTB / 9.4kW / 10.1kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOEH30-36KMTB
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)788
  • Ширина (мм)940
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)52
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment