Опубликуйте свои продукты
FUJITSU VRF AOU36-60RLAVM4
GENERAL

FUJITSU VRF AOU36-60RLAVM4

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)

・High energy efficiency

・Flexible systems for small- and medium-size buildings air conditioning

Cпецификация
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU36RLAVM4 / 36000Btu / 42000Btu
    AOU48RLAVM4 / 48000Btu / 54000Btu
    AOU60RLAVM4 / 60000Btu / 66000Btu

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOU36-60RLAVM4
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1334
  • Ширина (мм)970
  • Глубина (мм)370
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)123
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC