Опубликуйте свои продукты
FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX

・Slim & Compact design indoor unit & outdoor unit

・Improved installation flexibility

・High Efficiency & Quiet operation

Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU42RGLX / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOU48RGLX / 48,000Btu/h / 53,000Btu/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOU42-48RGLX
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1290
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)330
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)95
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC