Опубликуйте свои продукты
FUJITSU VU-V AOUA216ULBVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA216ULBVG5

1.Design flexibility

・Wide range outdoor unit lineup

・Reduce the number of outdoor units in multi system

・Choose the operation that best suits your living environment

・ Wide operatable ambient temperature range

・Electric base heater as standard

・Extended number of connectable indoor unit

・ Multi tenant (system expansion)

・Long piping length & High static pressure unit

2.Improvement of installation

・ Simplified error inspection

・ Service and maintenance Window

・ Improvement of the electric specification

3.User comfort over existing systems (V-II/VR-II)

・ Intelligent refrigerant control

・ New Individual Defrost Operation

Cпецификация
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA216ULBVG5 / 18 / 206,000Btu/h / 232,000Btu/h

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAOUA216ULBVG5
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1690
  • Ширина (мм)2170
  • Глубина (мм)765
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)540
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC