Опубликуйте свои продукты
GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ARSH18CMTA / 5.190kW ARSH24CMTA / 6.450kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARSH18-24CMTA
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)240
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)30.5
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment

Доступно в регионах:

Азия Африка