Опубликуйте свои продукты
GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH

Cпецификация
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHH07KMCH / 2.0kW / 2.5kW ASHH09KMCH / 2.5kW / 2.8kW ASHH12KMCH / 3.4kW / 4.0kW ASHH14KMCH / 4.2kW / 5.4kW
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASHH07-14KMCH
  • Тип продукцииSplit Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)270
  • Ширина (мм)834
  • Глубина (мм)222
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment