Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS

・Quiet operation ・Easy maintenance ・High delivered efficiency means lower utility bills
Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Capacity Class ASUH07KPBS / 7000BTU/h ASUH15KPBS / 15000BTU/h
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASUH07-15KPBS
  • Тип продукцииMulti Split Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)270
  • Ширина (мм)834
  • Глубина (мм)222
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment