Опубликуйте свои продукты
AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD
GENERAL

AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD

・High reliability

・The External power supply
unit protects the increment in
the system even if the power
supply for some of the indoor units is shut down

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUTZ-GUXD
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииIndoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)97
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)178
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)0.8
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment