Опубликуйте свои продукты
FUJITSU VRF AJY378-396GALBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY378-396GALBH

  • System Outline
  • High Operating Energy Efficiency
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency
  • Ideal heat exchanger path control
  • Sophisticated operation control
  • Flexible piping connection
  • Flexible installation of RB unit 


Cпецификация
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Max Heating Capacity

    AJY378GALBH / 42HP / 118.0kW / 131.5kW
    AJY396GALBH / 44HP / 123.5kW / 137.5kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVRF_AJY378-396GALBH
  • Тип продукцииVRF Air Conditioner
  • Группа продукцииOutdoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1690
  • Ширина (мм)3410
  • Глубина (мм)765
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Масса нетто (кг)834
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC