Опубликуйте свои продукты
Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm
Generic Building Materials

Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Annealed glass is the basic flat glass product that is the first result of the float process. It is common glass that tends to break into large, jagged shards. It is used in some end products and often in double-glazed windows. It is also the starting material used to produce more advanced products through further processing such as laminating, toughening, coating, etc. 




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаglass_annealed_clear_9_5
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)9.5
Связанные
  • Основной материалСтекло
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНGlass products
  • Код ССКПУ ООН301717
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_33_02
  • Описание Uniclass 2015Annealed glass sheets
  • Код CSI MasterFormat 201408 80 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazing
  • Номер OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Наименование OmniClassSolid Glass Sheets
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE