Опубликуйте свои продукты
Glass, Frosted, 12mm
Generic Building Materials

Glass, Frosted, 12mm

Frosted glass is produced by the sandblasting or acid etching of clear sheet glass. This creates a pitted surface on one side of the glass pane and has the effect of rendering the glass translucent by scattering the light which passes through, thus blurring images while still transmitting light.




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаglass_frosted_12
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)12
Связанные
  • Основной материалСтекло
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНGlass products
  • Код ССКПУ ООН301717
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_33_35
  • Описание Uniclass 2015Glass panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 80 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazing
  • Номер OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Наименование OmniClassSolid Glass Sheets
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE