Опубликуйте свои продукты
Plywood, 21mm
Generic Building Materials

Plywood, 21mm

Plywood is a sheet material manufactured from thin layers or "plies" of wood veneer that are glued together with adjacent layers having their wood grain rotated up to 90 degrees to one another.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplywood_21
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2500
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)21
Связанные
  • Основной материалФанера
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_86
  • Описание Uniclass 2015Structural veneer plywoods
  • Код CSI MasterFormat 201406 25 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Prefinished Plywood Paneling
  • Номер OmniClass23-13 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassThin Wood Sheets
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS