Опубликуйте свои продукты
Roofing, Modified Bitumen, 3mm
Generic Building Materials

Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Modified Bitumen (Modbit) is a common flat roofing system that consists of asphalt with a variety of added rubber modifiers and solvents. Modbit membrane comes in rolls and its surface can include mineral granules, copper, aluminum, or aggregate. Modbit systems are usually one, two, or three-ply systems and are typically torch-applied.  Installation costs are less than most single-ply systems on the market today.  Modbit is available in a variety of colors.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаroofing_modbit_3
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)3
Связанные
  • Основной материалAsphalt
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
  • Код ССКПУ ООН30151505
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_08
  • Описание Uniclass 2015Bitumen-based membranes, sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 11 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bituminous Dampproofing
  • Номер OmniClass23-13 13 11 15
  • Наименование OmniClassBitumen Asphalt
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING