Опубликуйте свои продукты
XPS, Extruded Polystyrene, 200mm
Generic Building Materials

XPS, Extruded Polystyrene, 200mm

Extruded polystyrene (XPS) foam is a rigid insulation that's also formed with polystyrene polymer, but manufactured using an extrusion process, and is often manufactured with a distinctive color to identify product brand.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаxps_200
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1250
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНThermal insulation
  • Код ССКПУ ООН301415
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE