Опубликуйте свои продукты
Naviglio - Profile terrakotta
Geopietra
Архив

Naviglio - Profile terrakotta

TERRAKOTTA Natural Brick
MODEL | NAVIGLIO 70
Size: WFD = Flat 23,5 x 6,3 cm Corner 11 + 23,5 x 6,3 cm
Thickness: 2,5 cm

BIM IMAGE SIZE: base 80 cm

Each MODEL comes with FLAT and CORNER PIECES.

The Terrakotta facing brick, in the NATURAL BRICK version, keeps intact the charm and the characteristics of the traditional brick tested over the centuries. The mixtures handed down for generations and perfected in their cohesion and hold, are cooked in the oven at 800 ° C - 1000 ° C. The substantial innovation consists in cutting the front part of the brick for the formation of strips of a few centimeters thick, suitable for installation on any surface that, once filled, will be indistinguishable from the traditional load-bearing brick walls.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNaviglio-Profile-terrakotta
  • Тип продукцииProfile-terrakotta
  • Группа продукцииNaviglio
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBrick
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Описание Uniclass 2015Stone cladding systems
  • Код CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes