Опубликуйте свои продукты
GESSI 316 - Внешние части для встраиваемого однорычажного смесителя на 2 позиции с переключателем, подводом воды и держателем лейки  - 54038
Gessi

GESSI 316 - Внешние части для встраиваемого однорычажного смесителя на 2 позиции с переключателем, подводом воды и держателем лейки - 54038

3.8 из 5 звезд3.8(11 отзывы)
Внешние части для встраиваемого однорычажного смесителя на 2 позиции с переключателем, подводом воды и держателем лейки
Cпецификация
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath, Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Mixer, Shower Mixer
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: Yes
    Shape: Rectangular
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Frontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Fixed
    Diverter: With diverter
    Outlet ways number: 2


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка54038
  • Тип продукцииGESSI 316
  • Группа продукцииBAGNO GESSI 316
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011802
  • Название ETIMSet sanitary accessories
  • Название по ССКПУ ООНMixers or agitators
  • Код ССКПУ ООН47101512
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка