Опубликуйте свои продукты
20VENTI - Внешние части для термостатического смесителя на 1 позицию - 65133
Gessi

20VENTI - Внешние части для термостатического смесителя на 1 позицию - 65133

Внешние части для термостатического смесителя на 1 позицию
Cпецификация
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes Outlet ways number: 1 Thermostatic temperature lock (°C): 38
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка65133
  • Тип продукцииVENTI20
  • Группа продукцииVENTI20
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка