Опубликуйте свои продукты
ChlorFIT Reducing Tee
GF Building Flow Solutions

ChlorFIT Reducing Tee

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Tees in hot and cold potable-water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Cпецификация
  • Product #: 9801101 | 9801130 | 9801131 | 9801166FB | 9801167FB | 9801168 | 9801209 | 9801210 | 9801211 | 9801212FB | 9801247 | 9801248 | 9801249 | 9801250FB | 9801251 | 9801287FB | 9801288FB | 9801289FB | 9801290FB | 9801291FB | 9801292 | 9801333FB | 9801334FB | 9801335FB | 9801336FB | 9801337FB | 9801338 | 9801339FB | 9801415FB | 9801416FB | 9801417FB | 9801418FB | 9801419FB | 9801420 | 9801421FB | 9801422 | 9801523FB | 9801524FB | 9801525FB | 9801526FB | 9801527FB | 9801528 | 9801529FB | 9801530FB | 9801532 | 9801574FB | 9801575FB | 9801577FB | 9801578FB | 9801579FB | 9801580FB | 9801582FB | 9801585

    Connection Type: Socket x Socket

    Primary Material: CPVC

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаChlorFIT-Reducing-Tee
  • Тип продукцииUponor ChlorFIT Sch 80
  • Группа продукцииTee
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings