Опубликуйте свои продукты
COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01
Goman

COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01

countertop washbasin Prime in glossy white Politek with fixing kit to shelf
Cпецификация
  • countertop washbasin Prime without overflow in white politek with glossy finish, complete with 40 mm fixing kit to the shelf. politek is a material made from the mixture of calcium carbonate and polyester resin. the surface is covered with a layer of gelcoat which has excellent characteristics of hardness and resistance to stains. complies with european standard EN14688. dimensions mm 650 (l) x 385 (p) x 140 (h). type Goman code PR-201/01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPR-201-01
  • Тип продукцииWash basins
  • Группа продукцииSupport
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэфирная смола
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
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
Похожие продукты