Опубликуйте свои продукты
Oil Drum
Oil Drum
    Götessons

    Oil Drum

    Oil drums with large green trees can be used as a divider between spaces in the office and at the same time create a green oasis.
    Tip: fill the pot with plastic, styrofoam etc. to place the tree higher, then cover the surface with wood chips.
    Our oil drums are produced in an industrial environment so the products have a certain patina. This is part of the design.
    Available in three sizes:
    Large: H. 865 mm, W: 600 mm.
    Medium: H. 815 mm, W: 480 mm.
    Small: H. 590 mm, W: 400 mm.

    Cпецификация
    • Available in three sizes:
      Large: H. 865 mm, W: 600 mm.
      Medium: H. 815 mm, W: 480 mm.
      Small: H. 590 mm, W: 400 mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаplatfat
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииFlower Pot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)860
    • Ширина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS