Опубликуйте свои продукты
Storyboard EcoSUND®
Storyboard EcoSUND®
    Götessons

    Storyboard EcoSUND®

    The bulletin board for your documents. Attach documents with pins or magnets. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made from our unique core material EcoSUND, available in several colours.

    Cпецификация
    • Storyboard

      Sound absorbing notice board with integrated magnetic metal rail for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200 and W. 2400 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

      Dressed with: Hush (only alternative), colour xx. Frame available in white and black, ordered separately.

      Accessories: Mounting strip Dikt for frame.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor: alfa 0,90-0,95

      Fire class B-s1:d0

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstoryboard
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииWall and Ceiling Acoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)1600
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS