Опубликуйте свои продукты
Changing table 333 - Ladder left, border height 20 cm, 80x80 cm
Granberg

Changing table 333 - Ladder left, border height 20 cm, 80x80 cm

Functions and Advantages
  • Moulded nursing table 80 cm with mattress
  • Electrically height adjustable 72 - 112 cm above floor
  • Free-standing with adjustable feet
  • Easy-to-use programmable table control
Standard equipment

- Mattress
- 2 x storage baskets
- Extendable ladder
- Programmable table control

Cпецификация
  • Border height
    200 mm

    Width
    800 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    720 - 1120 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Safety


    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1



    Warranty
    2 year

    CE
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаk159
  • Тип продукцииChanging tables
  • Группа продукцииDaycare changing tables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-13
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS