Опубликуйте свои продукты
Indoor hydrant 33: HWG-33-K-20/30 MODULAR + G-SLIM
Indoor hydrant 33: HWG-33-K-20/30 MODULAR + G-SLIM
Indoor hydrant 33: HWG-33-K-20/30 MODULAR + G-SLIM
Indoor hydrant 33: HWG-33-K-20/30 MODULAR + G-SLIM
    Gras

    Indoor hydrant 33: HWG-33-K-20/30 MODULAR + G-SLIM

    Hydrant depth is only 250mm
    Surface-mounted N and recess-mounted W (frame – optional elements are required)
    Combi Module Model – a surface-mounted hydrant, extended with a 6kg powder extinguisher cabinet, adapted to self-extension with concealing elements for embedded installation.
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN33

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhwg_33_k_20_30
    • Тип продукцииModular hydrants
    • Группа продукцииModular hydrants
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)780
    • Ширина (мм)1010
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)72
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Классификация IFCБлок
    • Название по ССКПУ ООНHydrants
    • Код ССКПУ ООН40141726
    • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Описание Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Номер OmniClass23-29 25 13
    • Наименование OmniClassFire Hydrants

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Азия Океания