Опубликуйте свои продукты
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
    Grespania

    COVERLAM CALACATA

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, Calacata marble effect. The largest slab is 1000x3000 mm, six different sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Cпецификация
    • Finishes: Natural, Polished; Book and Mix

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1200x1200, 600X1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOVERLAM_CALACATA
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииPorcelain tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)5.6
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317