Опубликуйте свои продукты
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    Архив

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка01-2115-11
    • Тип продукцииkitchen faucets
    • Группа продукцииkitchen mixer
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-03-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)280
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets