Опубликуйте свои продукты
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
    GRID System
    Архив

    Plant Box Insert

    A Plant Box insert fits inside a GRID module, either inside 4 Box Side Panels or inside a Top Box. The insert is waterproof and is provided with a drainage bottom.

    Cпецификация
    • H x D x W: 14.5 x 37.6 x 37.6 cm
      Weight: 1 kg
      Material: ABS
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016)

      Black PBI.B
      White PBI.W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаplant-box-insert
    • Тип продукцииGRID
    • Группа продукцииAdditional Components
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Номер OmniClass23-21 11 11 11
    • Наименование OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Код CSI UniFormat IIE
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS