Опубликуйте свои продукты
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Atrio 3-hole basin mixer Size L
Cпецификация
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка20643000
  • Тип продукцииAtrio
  • Группа продукцииAtrio
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура