Опубликуйте свои продукты
Skate Cosmopolitan Drive Plate
GROHE

Skate Cosmopolitan Drive Plate

Skate Cosmopolitan Drive Plate
Cпецификация
  • for Dual Flush and Start & Stop built-in cisterns for pneumatic exhaust valve AV1 vertical and horizontal installation Dimensions 156 x 197 mm in ABS with GROHE Water Saving technology for water saving for cassettes, Uniset and Rapid SL 130 mm thick for installation with Rapid SLX mounting template 66 791 to be purchased separately
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка38732KF0
  • Тип продукцииSkate Cosmopolitan
  • Группа продукцииSkate Cosmopolitan
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности