Опубликуйте свои продукты
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE
    SOSOARES

    OS PIVOT DOOR WITH 1 LEAF AND HANDLE

    Minimalist pivoting system with thermal breack
    Cпецификация
    • Following the concept of minimalist windows for architecture and in order to meet the needs of its most demanding customers, Sosoares developed the minimalist Pivot system to complement the sliding component of OS. Thus it is possible to equip the building of a coherent language with respect to the frames. Specially designed for large windows, this new system allows to achieve the weight of 500Kg per leaf.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgss_os_pivot_1_leaf_with_handle
    • Тип продукцииOS
    • Группа продукцииDoors Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors