Опубликуйте свои продукты
Bathoom sink - Care - 4G1961
Bathoom sink - Care - 4G1961
    Gustavsberg

    Bathoom sink - Care - 4G1961

    Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces. Without overflow (picture shows with over flow)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4G1961
    • Тип продукцииCare
    • Группа продукцииTvättställ
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-25
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)610
    • Глубина (мм)550
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительВенгрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Описание Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units

    Доступно в регионах:

    Европа