Опубликуйте свои продукты
Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush
Gustavsberg

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Easy-to-clean and minimalist design. With open flush edge for simplified cleaning
Cпецификация
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5G84
  • Тип продукции5G83
  • Группа продукцииToilet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)325
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)530
Связанные
  • Основной материалФарфор
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительРумыния
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Код ETIMEC011318
  • Название ETIMToilet combination
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets