Опубликуйте свои продукты
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500
Toilet Nautic 1500
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1500

    The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
    Cпецификация
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB111500
    • Тип продукцииNautic
    • Группа продукцииToilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-08-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)859
    • Ширина (мм)344
    • Глубина (мм)649
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Код ETIMEC011318
    • Название ETIMToilet combination
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets