Опубликуйте свои продукты
Wall hung toilet Nautic 5530
Gustavsberg

Wall hung toilet Nautic 5530

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Cпецификация
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Works with our Triomont fixtures •Flexible bolt spacing c-c 180/230 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGB115530
  • Тип продукцииNautic
  • Группа продукцииToilet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)350
  • Ширина (мм)345
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалФарфор
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительВенгрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Код ETIMEC011318
  • Название ETIMToilet combination
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets