Опубликуйте свои продукты
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
    Gustavsberg

    Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700

    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination Complete with front panel frame, fitted bottom valve and drain pipe The front panel frame can be moved sideways or back to make room for wall-mounted pipework Full-front panel features a slidable lower section to facilitate cleaning Adjustable feet for a robust and stable tub – on uneven floors, too Support handles and anti-slip bottom surface treatment available as options for a safer tub Glazeplus available as an option for quick, eco-friendly cleaning
    Cпецификация
    • Bathtub with frame 1700 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB2117077417
    • Тип продукцииBathtub
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)1700
    • Глубина (мм)420
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs