Опубликуйте свои продукты
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
    Gustavsberg

    Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in lead free, chrome and matt black: 
    • Chrome lead free: GB412050980
    • Matt black: GB4120509853
    • Matt black lead free: GB41205098053

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB41205098
    • Тип продукцииAtlantic
    • Группа продукцииKitchen mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)212
    • Глубина (мм)330
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap