Опубликуйте свои продукты
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Gustavsberg
    Архив

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаGB41206274
      • Тип продукцииNautic
      • Группа продукцииWash through mixers
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-12-08
      • Номер версии1
      • Высота (мм)155
      • Ширина (мм)200
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Вспомогательный материалЦинк
      • Разработано вШвеция
      • Страна-производительШвеция
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
      • Код ETIMEC011329
      • Название ETIMShower mixing tap