Опубликуйте свои продукты
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
    Gustavsberg
    Архив

    New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever

    Contains less than 0.1% lead Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB41216014064
    • Тип продукцииNautic
    • Группа продукцииWashbasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)200
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap