Опубликуйте свои продукты
Washbasin mixer New Nautic
Washbasin mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic

    Energy Class A Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Water projection 19°, makes space for hands Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Cпецификация
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216047R. Lead free version GB412160470
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB412160470
    • Тип продукцииNautic
    • Группа продукцииWashbasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Глубина (мм)105
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap