Опубликуйте свои продукты
Wash trough mixer New Nautic
Wash trough mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Wash trough mixer New Nautic

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Fixed spout (60° and 110° as option) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Cпецификация
    • Energy class C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB41216251
    • Тип продукцииNautic
    • Группа продукцииWashbasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)235
    • Глубина (мм)113
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap