Опубликуйте свои продукты
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Mounting space for an electrical outlet Installation system - easy to mount - easy to adjust  Soft closing drawers for a soft and silent closing Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet  Material: Melamine, bathroom grade

    Cпецификация
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB71GBVU80AGWB
    • Тип продукцииGraphic Base
    • Группа продукцииFurniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)410
    Связанные
    • Основной материалМеламин
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEC011382
    • Название ETIMWashbasin lower cupboard
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets