Опубликуйте свои продукты
HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus _495.06.170
Cпецификация
  • • 4 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left and front right Ø165 mm (1,200 W) Rear right Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus
  • Тип продукцииHob
  • Группа продукцииCeramic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)50
  • Ширина (мм)520
  • Глубина (мм)590
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment