Опубликуйте свои продукты
HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA

4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
Cпецификация
    • 538.61.001
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven cleaning Pyrolytic system, Capacity: 65 liters
    • Touch and knob control with LED display
    • Fully glass door
    • 4-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,200 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Kitchen_Built-In_Pyrolytic_Oven_Plus_MONZA
  • Тип продукцииKitchen
  • Группа продукцииOven
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)595
  • Ширина (мм)595
  • Глубина (мм)575
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Доступно в регионах:

Азия