Опубликуйте свои продукты
HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

  • 534.76.510
  • The 534.76.510 (CNPef 4516) Bottom-mount Freezer is the practical and elegant solution for small footprint installations such as studio apartments.
  • Thanks to VarioSpace, the drawers and safety glass shelves can be removed to conveniently create extra storage space for larger frozen goods.
  • Independent temperature control of the fridge and freezer compartments is facilitated by DuoCooling, two separately adjustable cooling circuits to prevent air exchange between the two compartments. This eliminates odour transfers and prevents food from drying out.
  • For larger households, double your food storage capacity by installing two units together.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_LIEBHERR_Appliances_Freestanding_CNPef_4516_Comfort
  • Тип продукцииAppliances
  • Группа продукцииCoffee Machine
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1859
  • Ширина (мм)747
  • Глубина (мм)630
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
  • Масса нетто (кг)95
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 21 27
  • Наименование OmniClassCommercial Refrigerators And Freezers

Доступно в регионах:

Азия