Опубликуйте свои продукты
HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

421.68.205 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 635/680X250MM

421.68.206 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 965/680X250MM

Cпецификация
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • Тип продукцииTV and Hi-Fi Fittings
  • Группа продукцииElectric Lift System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-10
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)680
  • Глубина (мм)250
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment

Доступно в регионах:

Азия