Опубликуйте свои продукты
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    931.16.859 DOOR CLOSER TS1500 SILVER COL.
    Cпецификация
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • Тип продукцииWooden Swing Door
    • Группа продукцииHardware for Wooden Swing Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)39
    • Глубина (мм)177
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11
    • Наименование OmniClassDoor Components 

    Доступно в регионах:

    Азия