Опубликуйте свои продукты
Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
    hansgrohe

    Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation

    Ecostat Single lever bath mixer S pressure balance for concealed installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04447000 Chrome - 04447820 Brushed Nickel - 04447140 Brushed Bronze - 04447340 Brushed Black Chrome - 04447670 Matt Black - 04447700 Matt White Specification: • 2 functions • temperature and on/off control for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter valve • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04447000
    • Тип продукцииShower mixers
    • Группа продукцииEcostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.75
    • Ширина (дюймы)6.75
    • Глубина (дюймы)2.63
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)2.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures