Опубликуйте свои продукты
Talis Single lever kitchen mixer 230 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 230 Loop with pull-out spray

Talis Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet
Cпецификация
  • Surfaces: - 04701255 Brushed Gold Optic - 04701345 Brushed Black Chrome - 04701005 Chrome - 04701805 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка04701005
  • Тип продукцииKitchen mixers
  • Группа продукцииTalis
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)16.12
  • Ширина (мм)4.75
  • Глубина (мм)10.25
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)3.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011431
  • Название ETIMKitchen mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures