Опубликуйте свои продукты
Joleena Towel hook
Joleena Towel hook
    hansgrohe

    Joleena Towel hook

    Joleena Towel hook
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04788000 Chrome - 04788670 Matt Black - 04788820 Brushed Nickel - 04788830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • concealed fastening
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04788820
    • Тип продукцииHooks
    • Группа продукцииJoleena
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.75
    • Ширина (дюймы)2.2
    • Глубина (дюймы)4
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)0.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010552
    • Название ETIMTowel hook
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Наименование OmniClassRobe Hooks
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings