Опубликуйте свои продукты
Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
    hansgrohe

    Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM

    Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04790000 Chrome - 04790820 Brushed Nickel Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • angle-adjustable holder pivots left and right, slides easily and locks in place • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • wall mounting: screw fastening • shower bar diameter: 22 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04790USA
    • Тип продукцииWallbar sets
    • Группа продукцииCroma Select E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)24
    • Ширина (мм)4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.63
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures